Publikovat produkty
Zero Ø45 h13
Zero Ø45 h13
Zero Ø45 h13
Zero Ø45 h13
Zero Ø45 h13
Zero Ø45 h13
Zero Ø45 h13
Zero Ø45 h13

    Zero Ø45 h13

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • 01 2345 0001  Bianco lucido

      01 2345 0021  Bianco satinato

      01 2345 0022  Nero satinato

      01 2345 0023  Cemento satinato

      01 2345 0032  Tortora satinato

      01 2345 0041  Argento-Bianco

      01 2345 0042  Oro-Bianco


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaZERO_lavabo_appoggio_45_0123450001
    • Skupina výrobkůZERO
    • Skupina produktůBasin
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2020-07-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)130
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálŠamot
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)10
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION