Publikovat produkty
Zero 60x35 h12
Zero 60x35 h12
Zero 60x35 h12
Zero 60x35 h12
Zero 60x35 h12

    Zero 60x35 h12

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • Finiture e colorazioni


      01 2260 0001 Bianco lucido

      01 2260 0021 Bianco satinato

      01 2260 0022 Nero satinato

      01 2260 0023 Cemento satinato

      01 2260 0032 Tortora satinato

      01 2260 0041 Argento-Bianco

      01 2260 0042 Oro-Bianco

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaZERO_lavabo_appoggio_60x35_H_12_0122600001
    • Skupina výrobkůZERO
    • Skupina produktůBasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)120
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)350
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálŠamot
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)11
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks