Publikovat produkty
Zero 50x37

Zero 50x37

Lavabo con troppopieno. Installazione ad incasso.

Spojte se se značkou Ceramica Catalano

Specifikace
  • 01 2450 0001 Bianco lucido

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaZERO_lavabo_incasso_50x37_0124500001
  • Skupina výrobkůZERO
  • Skupina produktůBasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-07-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)170
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)370
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálŠamot
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)12
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011550
  • Název ETIMWashbasin
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
  • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IIC10
  • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION