Publikovat produkty
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc

    Zero 55x35 Wc

    Wc traslato filo parete con sistema di scarico Silentech e fissaggio a parete nascosto. Scarico a parete convertibile a pavimento con curva tecnica

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • 01 1455 0001 Bianco lucido

      01 1455 0021 Bianco satinato

      01 1455 0022 Nero satinato

      01 1455 0023 Cemento satinato

      01 1455 0032 Tortora satinato

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaZERO_wc_terra_55x35_0114550001
    • Skupina výrobkůZERO
    • Skupina produktůWC
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-11-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)410
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)550
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)30
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Ss_40_15_90_97
    • Popis Uniclass 2015WC systems
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 19
    • Název OmniClassWater Closets