Publikovat produkty
Attic Ladder (Airtight Type) – CXTW

Attic Ladder (Airtight Type) – CXTW

Airtight attic ladder designed for easy access to storage spaces above the ceiling.

The lightweight aluminium folding ladder is easy to operate and features a safety mechanism designed to reduce the risk of finger pinching.

A handrail is provided on one side of the ladder as standard and can be added to the other side as an option.

The airtight sealing material helps improve heating and cooling efficiency as well as sound insulation.

Provides airtight performance equivalent to Grade A-4 of JIS A 4706.

For indoor residential use with wood framing only.

Specifikace
  • ■CXTW7

    Applicable Ceiling Height: 2,100–2,300 mm

    Opening Dimensions: 700 × 1,200 mm

     

    ■CXTW8

    Applicable Ceiling Height: 2,300–2,500 mm

    Opening Dimensions: 700 × 1,200 mm

     

    ■CXTW9

    Applicable Ceiling Height: 2,500–2,700 mm

    Opening Dimensions: 700 × 1,400 mm

     

    Access Hatch Color: White

    Ladder Color: Silver

    Climbing Angle: 62°–72°

    Allowable Load: 150 kg

    Installation: On-site Assembly

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaattic-ladder-airtight-cxtw
  • Skupina výrobkůAttic Ladder
  • Skupina produktůAirtight Type
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-10-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Přístupové dveře a panely
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu