Publikovat produkty
Underfloor Storage (Standard Type) – PKC

Underfloor Storage (Standard Type) – PKC

Standard underfloor storage unit designed for residential applications.

The deep storage box provides a storage capacity of 105 liters and supports a maximum storage load of 75 kg.

The reinforced lid structure provides high strength by supporting the ends of the reinforcement members on the outer frame.

The frame features a low-profile design for improved accessibility and a clean transition with the floor surface.

Designed for use with 15 mm floor finishing materials.

Specifikace
  • ■PKC60B / PKC60S

    Type: Standard Underfloor Storage

    Storage Box Type: Deep Type

    Storage Capacity: 105 L

    Maximum Storage Load: 75 kg

    Effective Opening: 546 mm

    Outer Frame Size: 622.4 mm

    Lid Size: 597.4 mm

    Floor Cut-Out Size: 606 mm

    Lid Finish Material Cut Size: 586 mm

    Floor Finish Thickness: 15 mm

    PKC60B: Glossy Bronze

    PKC60S: Glossy Silver

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaunderfloor-storage-standard-pkc
  • Skupina výrobkůUnderfloor Storage
  • Skupina produktůAirtight & Insulated Type
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-10-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Přístupové dveře a panely
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu