Publikovat produkty
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH
Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH

    Canopy (Large Suspended Type) – RS-KH

    Large suspended aluminum extrusion canopy designed to cover wide areas such as walkways and building entrances.

    The suspended structure accommodates large projection requirements while maintaining a clean architectural appearance.

    Suitable for applications where extensive overhead coverage is required.

    An optional gutter system is available for controlled rainwater drainage.

    Specifikace
    • ■RS-KH

      Type: Large Suspended Aluminum Extrusion Canopy

      Projection: 1000–4000 mm

      Projection Adjustment: 100 mm

      Material: Aluminum Extrusion

      Standard Color: Silver

      Installation Type: Suspended

      Standard Type: Without Gutter

      Optional Front Edge: KST Type with Gutter

      Recommended Roof Slope: 2.5° or more

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacanopy-large-suspended-rs-kh
    • Skupina výrobkůCanopies
    • Skupina produktůRS Visor
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu