Publikovat produkty
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2
Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2

    Canopy (Rear Drainage Type) – RS-KB2

    Aluminum extrusion canopy featuring a rear-drainage design for efficient rainwater management.

    The rear-sloping configuration directs rainwater toward the wall-side gutter for controlled drainage.

    A high-capacity gutter system and optional guttered end members help improve rainwater drainage performance.

    The sliding canopy panel system allows for efficient installation while maintaining a clean architectural appearance.

    Available with square or slim front-edge profiles and a range of optional configurations.

    Specifikace
    • ■RS-KB2 / RS-KB2S

      Type: Rear-Drainage Aluminum Extrusion Canopy

      Projection: 600–3000 mm

      Width: 900 mm or more

      Width Increment: 100 mm

      Projection Adjustment: 1 mm

      RS-KB2: Square Front Edge

      RS-KB2S: Slim Front Edge

      Standard Colors: Silver, Stainless Color, Black

      Drainage: Wall-Side Gutter

      Roof Slope: 2.5°

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacanopy-rear-drainage-rs-kb2
    • Skupina výrobkůCanopies
    • Skupina produktůRS Visor
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu