Publikovat produkty
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K
Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K

    Canopy (Aluminum Extrusion Type) – RS-K

    Aluminum extrusion canopy designed to provide functional weather protection with a clean architectural appearance.

    The modular panel system allows flexible sizing to suit a wide range of building entrances, walkways, and exterior applications.

    Available with multiple front-edge profiles to accommodate different design and drainage requirements.

    Optional corner configurations, wood-grain soffit finishes, and integrated LED lighting provide additional design flexibility.

    Available in Silver, Stainless Color, and Black finishes.

    Specifikace
    • ■RS-K

      Type: Aluminum Extrusion Canopy

      Projection: 600–3000 mm

      Width: 900 mm or more

      Width Increment: 100 mm

      Projection Adjustment: 1 mm

      Material: Aluminum Extrusion

      Standard Colors: Silver, Stainless Color, Black

      Front Edge Options: Square, Slim, Round, Slim with Gutter

      Optional Accessories: Corner Units, Wood-Grain Soffit Finish, LED Lighting

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacanopy-aluminum-extrusion-rs-k
    • Skupina výrobkůCanopies
    • Skupina produktůRS Visor
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu