Publikovat produkty
Ceiling Hatch (Corrosion-Resistant Airtight Type) – CDS

Ceiling Hatch (Corrosion-Resistant Airtight Type) – CDS

Corrosion-resistant airtight ceiling hatch made entirely of stainless steel.

The airtight sealing material helps improve heating and cooling efficiency as well as sound insulation.

Provides airtight performance equivalent to Grade A-4 of JIS A 4706.

Designed with excellent corrosion resistance for long-term durability.

For indoor ceiling use only.

Specifikace
  • ■CDS45 / CDS60

    Material: Stainless Steel (SUS304)

    Standard Size (Opening Dimensions): 454 × 454 mm / 606 × 606 mm

    Airtight Performance: Equivalent to Grade A-4 of JIS A 4706

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaceiling-hatch-corrosion-resistant-airtight-cds
  • Skupina výrobkůCeiling Hatch
  • Skupina produktůCorrosion-Resistant Airtight Type
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-10-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálStainless steel 304
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Přístupové dveře a panely
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu