Publikovat produkty
Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type, Slide Lock) – CMJ2
Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type, Slide Lock) – CMJ2

    Ceiling Hatch (Ultra-Slim Joint Type, Slide Lock) – CMJ2

    Ultra-slim joint type with a visible width of only 6 mm.

    Features a slide-lock mechanism that can be easily opened and closed by hand without tools.

    The small trim on the outer frame conceals the cut edge of the ceiling material and allows for smooth installation.

    The adjustable mounting brackets accommodate ceiling board thicknesses from 9 to 25 mm.

    Certified by the Public Buildings Association.

    For indoor ceiling use only.

    Specifikace
    • ■CMJ230 / CMJ245 / CMJ260

      Color: Silver

      Standard Size (Opening Dimensions): 301 × 301 mm / 452 × 452 mm / 604 × 604 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaceiling-hatch-ultra-slim-joint-slide-lock-cmj2
    • Skupina výrobkůCeiling Hatch
    • Skupina produktůUltra-Slim Joint Type, Slide Lock
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Přístupové dveře a panely
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu