Publikovat produkty
Tire Storage Shed – DM-GY099WT
Tire Storage Shed – DM-GY099WT

    Tire Storage Shed – DM-GY099WT

    Compact outdoor storage shed designed specifically for tire storage.

    The two-tier storage system can accommodate tires for up to two vehicles, depending on tire width.

    The tire support position can be adjusted according to tire size, accommodating tires with an outside diameter of up to 780 mm.

    Equipped with a shelf, tire support, and tire stopper for organized and secure storage.

    A cylinder lock provides added security, helping protect stored tires from theft as well as rain and UV exposure.

    Specifikace
    • ■DM-GY099WT

      Type: Tire Storage Shed

      Overall Width: 940 mm

      Overall Depth: 980 mm

      Overall Height: 1865 mm

      Door Opening Width: 780 mm

      Door Opening Height: 1705 mm

      Maximum Tire Outside Diameter: 780 mm

      Maximum Total Tire Width: 818 mm

      Shelf Load Capacity: 40 kg

      Tire Support Load Capacity: 100 kg

      Floor Load Capacity: 2000 N/m² (200 kgf/m²)

      Snow Load Capacity: 3000 N/m² (300 kgf/m²)

      Maximum Snow Depth: 1000 mm

      Floor Area: 0.81 m²

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatire-storage-shed-dm-gy099wt
    • Skupina výrobkůOutdoor Storage
    • Skupina produktůStorage Sheds
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1865
    • Šířka (mm)940
    • Hloubka (mm)980
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Čistá hmotnost (kg)67.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Skladování
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu