Publikovat produkty
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS
Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS

    Clean Stocker (Stainless Steel, Wood-Grain Type) – CKS-MS

    Premium waste storage unit combining stainless steel with an elegant wood-grain design.

    Designed for quiet and durable operation while blending naturally into outdoor spaces.

    The doors move along the shape of the unit, requiring no extra space in front for opening and closing.

    Equipped with durable rotary dampers for quiet door operation.

    A weather-resistant PVC sheet provides an elegant wood-grain finish.

    The removable bottom panels allow for easy cleaning.

    Specifikace
    • ■CKS-1307-MS

      Capacity: 800 L

      Dimensions: W1300 × D750 × H1160 mm

      Weight: 58 kg

       

      ■CKS-1607-MS

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1650 × D750 × H1160 mm

      Weight: 71 kg

        

      ■CKS-1309-MS

      Capacity: 1000 L

      Dimensions: W1300 × D900 × H1160 mm

      Weight: 64 kg

       

      ■CKS-1609-MS

      Capacity: 1250 L

      Dimensions: W1650 × D900 × H1160 mm

      Weight: 75 kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotawaste-storage-stainless-wood-cks-ms
    • Skupina výrobkůWaste Storage
    • Skupina produktůClean Stocker
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-10-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Skladování
    Knihovna produktů BIMobject

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu