Publikovat produkty
120110 Countertop ALGUI washbasin
DELABIE

120110 Countertop ALGUI washbasin

Countertop washbasin, Ø 375mm. Suitable for use with wall-mounted or extended mixer/tap. Basin internal diameter: 310mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1.2mm. Polished satin finish. One-piece, seam-free pressed bowl. Rounded edges prevent injury. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 3.8kg. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota120110
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWashbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika