Publikovat produkty
120400 Wall-mounted PMR XS washbasin
DELABIE

120400 Wall-mounted PMR XS washbasin

Wall-mounted washbasin. Hand washbasin internal diameter: 310mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. With no tap hole. Supplied with 1¼" waste. With no overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 3.9kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 3411400015]
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota120400
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWashbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika