Publikovat produkty
120830 UNITO wall-mounted washbasin
120830 UNITO wall-mounted washbasin
120830 UNITO wall-mounted washbasin
    DELABIE

    120830 UNITO wall-mounted washbasin

    Wall-mounted washbasin, 395 x 350mm. Sleek and timeless design. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. Without tap hole. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. Supplied with fixings. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 3.3kg. 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota120830
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-06-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)80
    • Šířka (mm)395
    • Hloubka (mm)350
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika