Publikovat produkty
121150BK AQUEDUTO wall-mounted washbasin
DELABIE

121150BK AQUEDUTO wall-mounted washbasin

Wall-mounted washbasin, 700 x 440mm Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1.2mm. Matte black Teflon® finish. Rounded edges prevent injury. With Ø 35mm central tap hole. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. Supplied with brackets and fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 12kg. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota121150BK
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWashbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-01-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)115
  • Šířka (mm)700
  • Hloubka (mm)440
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
  • Čistá hmotnost (kg)10.79
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika