Publikovat produkty
121180BK MINI BAILA wall-mounted washbasin
121180BK MINI BAILA wall-mounted washbasin
    DELABIE

    121180BK MINI BAILA wall-mounted washbasin

    Wall-mounted washbasin. Basin internal diameter: 310mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1mm. Matte black Teflon® finish. Rounded edges prevent injury. With central tap hole Ø 35mm. Supplied without waste. Waste with black finish can be added (6110BK) or chrome finish (6110). Without overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 4.1kg. 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota121180BK
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-01-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)290
    • Šířka (mm)375
    • Hloubka (mm)430
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)4.06
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika