Publikovat produkty
121370 LAVANDO WC hand washbasin
121370 LAVANDO WC hand washbasin
    DELABIE

    121370 LAVANDO WC hand washbasin

    WC hand washbasin, 450 x 300mm. Design-led hand washbasin. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. With tap hole Ø35mm on right side. Supplied with waste 1¼". Without overflow. Supplied with fixings. CE marked. Complies with norm EN 14688. Weight: 3.2kg.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota121370
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)80
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)300
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)3.81
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika