Publikovat produkty
121720 REDO-T floor-standing washbasin
DELABIE

121720 REDO-T floor-standing washbasin

Floor-standing washbasin, height 830mm. Basin internal diameter: 310mm. Design-led styling. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 0.8mm. Rounded edges prevent injury. With Ø 35mm central tap hole. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. Supplied with fixings. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 14kg. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota121720
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWashbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-11-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)830
  • Šířka (mm)375
  • Hloubka (mm)430
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vPortugalsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika