Publikovat produkty
132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin
132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin
132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin
132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin
132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin
    DELABIE

    132306 Wall mounted MINERALCAST PMR washbasin

    Wall-mounted washbasin, 785 x 545 x 170mm. With integral side grips, can be used to support user or as a towel rail. Sleek and fluid lines. MINERALCAST: a composite material consisting of natural minerals and polyester resin. Suitable for use in public and commercial places and the healthcare sector. Shallow washbasin ideal for people with reduced mobility. Uniform, non-porous surface is easy to clean. One-piece pressed washbasin, seam-free, for easy maintenance and better hygiene. Warm to the touch. With Ø 35mm central tap hole. Without overflow. Supplied with fixing elements. White, RAL 9016. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 21.5 kg. 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota132306
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůWashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)150
    • Šířka (mm)785
    • Hloubka (mm)545
    Související
    • Hlavní materiálPřírodní kámen s akrylátem
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201446 61 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Wash Water Troughs
    • Číslo OmniClass23-39 41 11 17
    • Název OmniClassWash Water Troughs

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika