Publikovat produkty
182100 Surgical scrub up trough with high splashback
DELABIE

182100 Surgical scrub up trough with high splashback

Wall-mounted surgical scrub up trough with splashback 360mm. Suitable for hospitals and healthcare facilities. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. L. 1,400mm, 2 services. 2 tap holes Ø 22mm. Smooth surface and rounded inside edges for easy cleaning. Drainage on the right. Without overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with norm EN 14296. Weight: 24.2kg. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota182100
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWashbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)725
  • Šířka (mm)1400
  • Hloubka (mm)520
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vPortugalsko
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 43 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Healthcare Sinks
  • Číslo OmniClass23-25 59 11 13 11
  • Název OmniClassSurgeon Scrub Sinks

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika