Publikovat produkty
2221L Mechanical basin mixer
DELABIE

2221L Mechanical basin mixer

Deck-mounted mechanical basin mixer. Single hole mechanical mixer H. 60mm L. 100mm with hygienic flow straightener. Ø 35mm classic ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Flow rate regulated at 5 lpm. Hygiene control lever. Without pop-up waste. PEX flexibles F3/8". Reinforced fixing. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2221L
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůBasin mixer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)152
  • Šířka (mm)52
  • Hloubka (mm)149
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)977
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika