Publikovat produkty
2239EP SECURITHERM EP pressure-balancing shower mixer
DELABIE

2239EP SECURITHERM EP pressure-balancing shower mixer

Wall-mounted single control mechanical mixer. Ø 40mm ceramic cartridge with pressure-balancing and pre-set maximum temperature limiter. Total anti-scalding safety: HW flow rate is reduced if CW supply fails (and vice versa). Stable temperature regardless of pressure and flow rate variations in the system. Flow rate regulated at 9 lpm. Chrome-plated brass body and sculptured control lever. M½" shower outlet with integrated non-return valve. Mixer with offset STOP/CHECK wall connectors M½" M¾". Filters and non-return valves. Mechanical mixer with SECURITHERM pressure-balancing ideal for healthcare facilities, nursing homes, hospitals and clinics. Shower mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2239EP
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůShower mixer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)125
  • Šířka (mm)215
  • Hloubka (mm)164
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)1891
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-31 11 19 15
  • Název OmniClassPressure Balanced Faucet Mixing Valves

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika