Publikovat produkty
3453 Self-adhesive rectangular stainless steel mirror, H. 600mm
3453 Self-adhesive rectangular stainless steel mirror, H. 600mm
3453 Self-adhesive rectangular stainless steel mirror, H. 600mm
    DELABIE

    3453 Self-adhesive rectangular stainless steel mirror, H. 600mm

    Wall-mounted rectangular, "mirror" polished bacteriostatic 304 stainless steel mirror. Stainless steel thickness: 1mm. Self-adhesive. For installation on a flat surface. Unbreakable mirror. Dimensions: 1 x 600 x 400mm. 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota3453
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-06-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)2
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)2334
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Popis Uniclass 2015Mirrors
    • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika