Publikovat produkty
388MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
388MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
388MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
    DELABIE

    388MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer

    Deck-mounted matte black electronic basin mixer: Independant IP65 electronic unit. 230/12V mains supply with transformer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Adjustable duty flush (pre-set at 60 seconds every 24 hours after the last use). Optimised active infrared presence detection at the end of the spout. Body in chrome-plated brass. Matte black chrome finish. Fixings reinforced by 2 stainless steel rods. PEX flexibles with filters and M3/8" solenoid valves. Anti-blocking security. Spout with smooth interior and low water volume (reduces niches where bacteria can develop). Side temperature control lever with long lever and adjustable maximum temperature limiter. Drop height: 170mm, for semi-recessed basins. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota388MCHB
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůBasin mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-04-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)222
    • Šířka (mm)67
    • Hloubka (mm)240
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)1.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010340
    • Název ETIMElectronic tap
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika