Publikovat produkty
4051N Wall-mounted toilet brush set with long handle
4051N Wall-mounted toilet brush set with long handle
    DELABIE

    4051N Wall-mounted toilet brush set with long handle

    Wall-mounted toilet brush set in high strength polyamide (Nylon). Bright white toilet brush set. Long, ergonomic handle: easy for wheelchair users or people who have difficulty bending to use. Easy to clean: plastic bowl can be removed from above. Plastic bowl with reservoir: avoids toilet brush sitting in residual water and reduces the risk of splashing when next used. Height 515mm. Wall-mounted with anti-theft lock. 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota4051N
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-06-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)135
    • Šířka (mm)126
    • Hloubka (mm)514
    Související
    • Hlavní materiálNylon
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)1152
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Příslušenství pro toalety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika