Publikovat produkty
452150 TEMPOMATIC electronic shower valve
452150 TEMPOMATIC electronic shower valve
452150 TEMPOMATIC electronic shower valve
    DELABIE

    452150 TEMPOMATIC electronic shower valve

    Cross wall electronic shower valve: TEMPOMATIC electronic valve for mixed water supply. For walls ≤ 155mm. Power supply by electronic unit with solenoid valve ½". 230/12V transformer. 2 operation modes: - Automatic activation using presence detection. - Voluntary ON/OFF activation by passing the hand in front of sensor ~10 cm. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after the last use). Adjustable time flow from 30 to 60 seconds. Flow rate 20 lpm. Chrome-plated solid brass. Wall plate flush to the wall. Threaded rods can be cut-to-size. Electronic shower valve suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota452150
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůShower mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)60
    • Hloubka (mm)4
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)662
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika