Publikovat produkty
493400 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
493400 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
493400 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
493400 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
    DELABIE

    493400 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer

    Wall-mounted electronic basin mixer, kit 2/2: 230/6V recessed mains supply. Reduced-stagnation solenoid valve and electronic unit integrated into the body of the mixer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 - 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after last use). Presence detection sensor at the end of the spout optimises detection. Chrome-plated stainless steel body L. 160mm. Cap fixed in place by 2 concealed screws. Stopcocks. Wall-mounted. Recessed inlets ½". Top or bottom supply. Anti-blocking security. Side temperature control with adjustable maximum temperature limiter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Order with nanny joint for recessed inlet, reference: 484012
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota493400
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůBasin mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-07-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)55
    • Šířka (mm)70
    • Hloubka (mm)220
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)1328
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika