Publikovat produkty
510042N Double clothes hook
DELABIE

510042N Double clothes hook

Twin clothes hook. Wall-mounted coat hook made from high resistance white polyamide (Nylon). Bathroom coat hook with concealed fixings. Ø10mm tube. Dimensions: Ø 62 x 42mm. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota510042N
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)62
  • Šířka (mm)62
  • Hloubka (mm)42
Související
  • Hlavní materiálNylon
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)32
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-21 15 19 13
  • Název OmniClassCoat Hooks

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika