Publikovat produkty
510083W Toilet roll holder, or for spares
510083W Toilet roll holder, or for spares
510083W Toilet roll holder, or for spares
    DELABIE

    510083W Toilet roll holder, or for spares

    Wall-mounted toilet roll holder. Toilet roll holder, or for spares. Can be installed horizontally for standard use, or vertically as a spare toilet roll holder. Tube Ø 20mm, 1mm thick. Bacteriostatic white powder-coated 304 stainless steel. Concealed fixings. 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota510083W
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)62
    • Šířka (mm)161
    • Hloubka (mm)86
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)206
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Příslušenství pro toalety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika