Publikovat produkty
510461P Wall-mounted 304 stainless steel bin, 25 litres
510461P Wall-mounted 304 stainless steel bin, 25 litres
510461P Wall-mounted 304 stainless steel bin, 25 litres
    DELABIE

    510461P Wall-mounted 304 stainless steel bin, 25 litres

    Wall-mounted rectangular stainless steel bin for paper towels and waste paper. Robust model. Capacity 25 litres. Bright polished bacteriostatic 304 stainless steel finish. Stainless steel thickness: 1mm. Dimensions: 155 x 355 x 460mm. 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota510461P
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-10-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)460
    • Šířka (mm)355
    • Hloubka (mm)155
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201412 46 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
    • Číslo OmniClass23-21 43 23
    • Název OmniClassSanitary Waste Receptacles

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika