Publikovat produkty
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
    DELABIE

    510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer

    HIGHFLOW air pulse hand dryer. Robust model. Lit central nozzle focuses the pulsed air onto hands at over 230km/h. High speed electrical hand dryer: dries in 10 - 12 seconds. Choice of warm or cold air via a concealed switch. Automatic hand dryer, infrared detection. Intelligent technology: stops automatically when hands are removed. Anti-blocking: stops automatically if used continuously for more than 60 seconds. Bacteriostatic bright polished 304 stainless steel. Easy to clean: one-piece cover. Stainless steel thickness: 1mm. Airflow: 39 l/second. Air speed: 230 km/h. Low energy consumption: 1350W. 220-240V~/50-60Hz. Noise level: 82 dBA. Dimensions: 175 x 238 x 267mm. Weight: 4kg. Class I, IP23. CE marked. 3-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota510622
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)267
    • Šířka (mm)239
    • Hloubka (mm)175
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)1040
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Osušovače Rukou a Vlasů
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC001212
    • Název ETIMHand dryer
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 15
    • Název OmniClassHand Dryers

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika