Publikovat produkty
511516W Basic drop-down grab bar, white, L. 760mm
DELABIE

511516W Basic drop-down grab bar, white, L. 760mm

Basic drop-down grab bar Ø 32mm, for people with reduced mobility. Drop-down grab bar made from white powder-coated stainless steel for WCs or showers. Visible fixings, secured to wall by a 6-hole stainless steel plate. Wall plate thickness: 3.5mm. Dimensions: 760 x 300 x 100mm. 30-year warranty. CE marked. DOC M compliant.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota511516W
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessibility
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-04-25
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Název OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika