Publikovat produkty
512021BK BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser
512021BK BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser
512021BK BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser
512021BK BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser
    DELABIE

    512021BK BINOPTIC deck-mounted electronic soap dispenser

    Deck-mounted electronic soap dispenser. Liquid soap, foam soap or hydroalcoholic gel dispenser. No manual contact: hands are automatically detected by infrared cell. Spout made from matte black 304 stainless steel. No waste pump dispenser. Separate electronic unit and removable tank for installation under the basin. Automatic soap dispenser: mains supply with 230/6V transformer. For vegetable-based liquid soap with a maximum viscosity of 3,000 mPa.s or specialist foam soap. Compatible with hydroalcoholic gel. Spout length: 105mm. Supplied with a 1 litre tank. 30-year warranty. CE marked.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota512021BK
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůAccessories
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)99
    • Šířka (mm)37.3
    • Hloubka (mm)121
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)0.76
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010549
    • Název ETIMSoap dispenser
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
    • Název OmniClassHand Soap Dispensers

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika