Publikovat produkty
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
    DELABIE

    543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals

    Frame system for urinals Ø 35mm, kit 1/2: Black powder-coated steel frame for wall-mounted installation. Fixes to floor and load-bearing walls with anchoring bolts supplied. Adjustable bracket from 95 - 280mm. Frame height can be adjusted from 0 to 200mm. Ø 50mm soil pipe with waterproof seal and tube with connection washer Ø 35mm. Delivered pre-mounted. Compatible with solid wall finishes from 13 to 120mm. Supplied with recessed housing Valve configured for system flush, with accessories and connection protection. 30-year warranty. Order with control plate references 430000, 430010 or 430030.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota543000
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůFrame system
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-03-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1105
    • Šířka (mm)526
    • Hloubka (mm)359
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)11307
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Pisoáry
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011370
    • Název ETIMDouble wall/built-in element urinal with flush valve
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Popis Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 42 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 21 13 13
    • Název OmniClassWall Mounted Water Flush Urinals

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika