Publikovat produkty
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals
    DELABIE

    543006D TEMPOFIX 3 frame system for urinals

    Frame system for urinal with flexible ½", kit ½: Black powder-coated steel frame for wall-mounted installation. Fixes to floor and load-bearing walls with anchoring bolts supplied. Adjustable bracket from 95 - 280mm. Frame height can be adjusted from 0 to 200mm. Ø 50mm soil pipe with waterproof seal. Tube with ½" brass connection for urinals with flexible inlet. Delivered pre-mounted. Compatible with solid wall finishes from 13 - 120mm. Supplied with recessed housing. Valve configured for system flush, with accessories and connection protection.. 30-year warranty. Order with control plate references 430006, 430016, 430036, 778700 or 778707.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota543006D
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůFrame system
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1106
    • Šířka (mm)526
    • Hloubka (mm)359
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)10443
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 42 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 21 13
    • Název OmniClassWater Flush Urinals

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika