Publikovat produkty
564005 TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564005 TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564005 TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
564005 TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs
    DELABIE

    564005 TEMPOFIX 3 self-supporting frame system for WCs

    Self-supporting frame system for wall-hung WCs, kit 1/2:
    Black powder-coated steel frame:
    - With large feet for fixing to load-bearing floors.
    - Frame height can be adjusted from 0 - 200mm (with 1m mark).
    - Compatible with solid walls from 10 - 120mm.
    - Ø 32mm flush tube with Ø 55mm connection washer.
    - ABS soil pipe, Ø 100mm outlet to glue to waterproof seal, with 2 setting positions.
    Recessed waterproof housing: flush system without cistern, directly connected to pipework.
    - Compatible with TEMPOMATIC dual control or TEMPOMATIC Connect electronic WC valve.
    - Compatible with 230/6V mains supply.
    - Backflow prevention device inside the housing.
    - Integrated stopcock and flow rate regulation.
    Supplied pre-mounted.
    30-year warranty.

    Order with control plate references 464000, 464050, 465000 or 465050.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota564005
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůFrame system
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-04-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1088
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)383
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)14794
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017130
    • Název ETIMMounting frames for reception devices/taps
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika