Publikovat produkty
564060BE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
564060BE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
564060BE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
564060BE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
564060BE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
564060BE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
564060BE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
564060BE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
    DELABIE

    564060BE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs

    Wall-mounted frame system for wall-hung WCs, kit 1/2: Black powder-coated steel frame: - For fixing to load-bearing walls. - Frame height can be adjusted from 0 - 200mm (with 1m mark). - Compatible with solid walls from 10 - 120mm. - Ø 32mm flush tube with Ø 55mm connection washer. - ABS soil pipe, Ø 90mm HDPE outlet with waterproof seal, with 2 setting positions. Recessed waterproof housing: flush system without cistern, directly connected to pipework. - Compatible with electronic or time flow valves for WCs. - Compatible with CR123 Lithium 6V battery. - Backflow prevention device inside the housing. - Integrated stopcock and flow rate regulation. Supplied pre-mounted. 30-year warranty. Order with control plate references 464006, 465006, 465056, 763000, 763030, 763040 or 763041.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota564060BE
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůFrame system
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1320
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)220
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)10867
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Ss_40_15_90
    • Popis Uniclass 2015Toilet systems
    • Číslo OmniClass23-31 19 15 13
    • Název OmniClassWall Mounted Tankless Toilets

    Dostupnost regionu

    Asie Severní Amerika Afrika Jižní Amerika Oceánie Evropa