Publikovat produkty
6611 Wall-mounted stainless steel bin with lid and lock, 16 litres
DELABIE

6611 Wall-mounted stainless steel bin with lid and lock, 16 litres

Wall-mounted rectangular bin for paper towels and waste paper. System for fixing a bag in the bin. With lock and standard DELABIE key. Bright polished stainless steel lid. Capacity 16 litres. Stainless steel thickness: 1mm. Bright polished stainless steel. Dimensions: 130 x 275 x 475mm. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota6611
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-09-12
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)472
  • Šířka (mm)278
  • Hloubka (mm)136
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)4497
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Příslušenství pro toalety
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-21 43 23
  • Název OmniClassSanitary Waste Receptacles

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika