Publikovat produkty
740300 TEMPOSOFT 2 time flow tap
740300 TEMPOSOFT 2 time flow tap
    DELABIE

    740300 TEMPOSOFT 2 time flow tap

    Deck-mounted time flow basin tap: Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Tamperproof scale-resistant flow straightener. Chrome-plated brass body M½". Fixing reinforced by back-nut with 3 stainless steel screws. Supplied with red and blue markers. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota740300
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůBasin tap
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-02-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)123
    • Šířka (mm)49
    • Hloubka (mm)147
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)622
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika