Publikovat produkty
742500LH TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer
742500LH TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer
    DELABIE

    742500LH TEMPOSOFT MIX 2 time flow mixer

    Deck-mounted time flow basin mixer: Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Tamperproof scale-resistant flow straightener. Chrome-plated brass body. PEX flexibles F3/8" with stopcocks, filters and non-return valves. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Side temperature control with long lever and adjustable maximum temperature limiter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota742500LH
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůBasin mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-01-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)133
    • Šířka (mm)59.25
    • Hloubka (mm)157
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)1109
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010938
    • Název ETIMSelf-closing tap - mechanical
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika