Publikovat produkty
761000 TEMPOFLUX 1 direct flush valve
DELABIE

761000 TEMPOFLUX 1 direct flush valve

Flush system without cistern: directly connected to pipework. For wall-mounted, exposed installation. Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Vacuum breaker. Chrome-plated solid brass body and push-button. Angled inlet M¾". With outlet nut Ø 28mm. Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors). Base flow rate: 1 L/sec at 1 bar dynamic pressure. Compatible with rain water. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota761000
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWC valve
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-07-02
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-31 19 15
  • Název OmniClassTankless Toilets

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika