Publikovat produkty
761003 TEMPOFLUX 1 direct flush kit
DELABIE

761003 TEMPOFLUX 1 direct flush kit

Flush system without cistern: directly connected to pipework. For wall-mounted exposed installation. Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Vacuum breaker. Integrated stopcock and flow rate / flush volume rate adjuster. Chrome-plated solid brass body and push-button. Angled inlet M¾". Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors). Base flow rate: 1 L/sec at 1 bar dynamic pressure. With stainless steel flush tube, collar and connection washer. Compatible with rain water. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota761003
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWC valve
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-03-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)639
  • Šířka (mm)68
  • Hloubka (mm)252
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)1325
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Popis Uniclass 2015WC flushing valves
  • Číslo OmniClass23-31 19 15
  • Název OmniClassTankless Toilets

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika