Publikovat produkty
761627 TEMPOFLUX 1 direct flush valve
DELABIE

761627 TEMPOFLUX 1 direct flush valve

Recessed time flow valve for direct flush: Stainless steel control plate 220 x 170mm. Multipurpose recessing housing. Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Vacuum breaker. Integrated stopcock and flow/volume rate adjuster. Solid brass body and chrome-plated push-button. In-line inlet M¾". Outlet connection for PVC tube Ø 26/32mm. Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors). Base flow rate: 1 L/sec at 1 bar dynamic pressure. Compatible with rain water. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. This model does not have a waterproof recessing housing. The installer must ensure that the recessing area is waterproof and any leaks or condensation can drain away (see installation guide).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota761627
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWC valve
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-03-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)220
  • Šířka (mm)170
  • Hloubka (mm)38
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)1493
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Popis Uniclass 2015WC flushing valves
  • Číslo OmniClass23-31 19 15
  • Název OmniClassTankless Toilets

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika