Publikovat produkty
762150 TEMPOFLUX 2 direct flush valve
DELABIE

762150 TEMPOFLUX 2 direct flush valve

Flush system without cistern: directly connected to pipework. For walls ≤ 140mm. 3L/6L dual flush can be adjusted to 2L/4L. Soft-touch operation. Vacuum breaker. Integrated stopcock and flow rate / flush volume adjuster. Solid brass body. Chrome-plated metal push-button. In-line inlet M¾". Outlet connection for PVC tube Ø 26/32mm. Threaded rod can be cut to size. Acoustic level complies with European standard EN 12541 class II. Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors). Base flow rate: 1 L/sec at 1 bar dynamic pressure. Compatible with rain water. Suitable for rimless WC pans without flow rate regulation. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota762150
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůWC valve
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-07-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-31 19 15
  • Název OmniClassTankless Toilets

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika