Publikovat produkty
790006 TEMPOMIX time flow shower kit
DELABIE

790006 TEMPOMIX time flow shower kit

Time flow shower kit for exposed installation: TEMPOMIX ¾" single control mixer. Wall-mounted installation. Temperature control and operation via the push-button. Maximum temperature limiter (can be adjusted by the installer). Soft-touch operation. Time flow ~30 seconds. Flow rate 6 lpm at 3 bar. Chrome-plated, tamperproof, scale-resistant TONIC JET shower head with automatic flow rate regulation. Chrome-plated solid brass. Integrated non-return valves and filters. Chrome-plated metal push-button. Shower column Ø 16mm and collar (mounting bracket and screws supplied). Elbow M½" STOP unions, 150mm centres. 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota790006
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůShower mixer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-07-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika