Publikovat produkty
794250 TEMPOMIX 3 time flow basin mixer
794250 TEMPOMIX 3 time flow basin mixer
    DELABIE

    794250 TEMPOMIX 3 time flow basin mixer

    Recessed TEMPOMIX 3 basin mixer kit 2/2: Tamperproof chrome-plated metal plate 160 x 160mm. Temperature control and operation via the push-button. Maximum temperature limiter (can be adjusted by installer). Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar pressure, can be adjusted 1.4 - 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Spout L. 190mm with smooth interior and low water volume (reduces niches where bacteria can develop). Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Order with 794BOX3 waterproof housing.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota794250
    • Skupina výrobkůSanitary
    • Skupina produktůBasin mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-02-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)162
    • Šířka (mm)162
    • Hloubka (mm)212
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)660
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017610
    • Název ETIMSanitary taps
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika