Publikovat produkty
H9741 SECURITHERM Securitouch thermostatic shower mixer
DELABIE

H9741 SECURITHERM Securitouch thermostatic shower mixer

SECURITHERM dual control thermostatic shower mixer. Mixer with anti-scalding failsafe: shuts off automatically if cold water supply fails. Prevents cold showers: shuts off automatically if hot water supply fails. Securitouch thermal insulation to prevent burns. Scale-resistant thermostatic cartridge for temperature adjustment. ¼-turn ceramic head for flow rate adjustment. Temperature control from 25 - 41°C. Double temperature limiter: 1st limiter set at 38°C can be overridden, 2nd limiter set at 41°C. Thermal shocks are easy to undertake without removing the control knob or shutting off the cold water supply. Flow rate regulated at 9 lpm. Chrome-plated brass body and ERGO controls. M1/2" shower outlet. F3/4" inlets with integrated filters and non-return valves. Mixer with offset M1/2" M3/4" STOP/CHECK wall connectors. Mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care home, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. Shower mixer with 30-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaH9741
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůShower mixer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-06-05
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)78
  • Šířka (mm)285
  • Hloubka (mm)110
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)2020
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
  • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika