Publikovat produkty
EAE Lighting - GIZA L4 HR V5
EAE Group

EAE Lighting - GIZA L4 HR V5

GIZA L4 brings a brand new perspective to interior lighting with its surface-mounted use in two different forms, horizontal and vertical, illuminating interior spaces such as retail stores, museums and exhibition halls in the best way. Thanks to its lensed optics, it offers a flexible lighting solution suitable for different areas by providing 50° and 80° light distributions perfectly. Its design, combined with aesthetics and functionality, adds a modern atmosphere to architectural spaces.
Specifikace
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Lens + Reflector (Black)

    Optical Angles: 50° / 80°

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W / 14 W

    Source of Light: SMD LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Surface Mounted

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotagiza_l4_hr_v5
  • Skupina výrobkůEAE Lighting
  • Skupina produktůDownlight / Spotlight
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-11-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vTurecko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Evropa Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika Afrika